Gabellichtschranken mit Lichtband
Schließer/Öffner (NO/NC)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0035
Die Gabellichtschranke BGL 30C-007-S4 aus der Baureihe C besitzt eine Gabelweite von 30 mm und Abmessungen von 18 × 80 × 93,5 mm. Das Funktionsprinzip ist eine optische Einweglichtschranke mit Lichtband und divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt 3 × 28 mm.
Für die Kommunikation steht IO-Link zur Verfügung. Im Betrieb ist der Schaltausgang als Schließer oder Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12×1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung liegt bei 18…30 VDC. Die Gabellichtschranke trägt die Konformitätskennzeichnungen CE und UKCA; WEEE ist ebenfalls angegeben.