Gabellichtschranken mit Lichtband
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0037
Die Gabellichtschranke BGL 50C-001-S4 mit dem Order Code BGL0037 gehört zur Baureihe C und hat Abmessungen von 18 x 100 x 93,5 mm. Die Gabelweite beträgt 50 mm. Als Schnittstelle stehen 2x PNP-Ausgänge als Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit Lichtband und divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz; der Lichtaustritt hat eine Größe von 3 x 28 mm.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Für die Gabellichtschranke gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.