Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0039

BGL 50C-003-S4

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Baureihe
C
Abmessung
18 x 100 x 93.5 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0039

Die Gabellichtschranke BGL 50C-003-S4 mit dem Bestellcode BGL0039 gehört zur Baureihe C und hat Abmessungen von 18 x 100 x 93,5 mm. Die Gabelweite beträgt 50 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Gabellichtschranke mit optischem Prinzip einer Einweglichtschranke. Die optische Ausführung umfasst ein Lichtband mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt 3 x 28 mm.

Für die Schnittstelle stehen ein analoger Stromausgang mit 4…20 mA sowie ein PNP-Ausgang als Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Die Konformitäten und Zulassungen umfassen CE, UKCA, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
C
Abmessung
18 x 100 x 93.5 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: 4…20 mA
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 28 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten