Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL003C

BGL 50C-005-S4

Gabellichtschranken mit Lichtband

Baureihe
C
Abmessung
18 x 100 x 93.5 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL003C

Die Gabellichtschranke BGL 50C-005-S4 mit dem Order Code BGL003C gehört zur Baureihe C und verfügt über eine Gabelweite von 50 mm. Ihre Abmessungen betragen 18 × 100 × 93,5 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Gabellichtschranke, optisch ausgeführt als Einweglichtschranke mit Lichtband und divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient rotes LED-Licht; der Lichtaustritt hat eine Lichtfleckgröße von 3 × 28 mm. Die analoge Schnittstelle arbeitet mit 0…10 V, der PNP-Ausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC. Die Gabellichtschranke verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
C
Abmessung
18 x 100 x 93.5 mm
Gabelweite
50 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 0…10 V
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 28 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten