Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL003L

BGL 80A-011-S49

Gabellichtschranken für spezielle Anwendungsbereiche

Baureihe
A
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL003L

Die Gabellichtschranke BGL 80A-011-S49 mit dem Order Code BGL003L gehört zur Baureihe A und verfügt über eine Gabelweite von 80 mm. Die Abmessungen betragen 10 × 100 × 88 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Infrarotlicht. Die optische Besonderheit ist die Wassererkennung. Der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von Ø 2,5 mm. Die PNP-Schnittstelle arbeitet als Schließer oder Öffner (NO/NC). Für den Anschluss ist ein 3-poliger M8x1-Stecker ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 30 VDC. Das Produkt trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Wassererkennung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten