Gabellichtschranken für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL004L
Die Gabellichtschranke BGL 50F-001-00,2-S4 mit dem Order Code BGL004L gehört zur Baureihe F und verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Sie hat Abmessungen von 12 x 85 x 86 mm sowie eine Gabelweite von 50 mm. Die Schnittstelle umfasst 2x PNP mit Schließer/Öffner (NO/NC). Die optische Strahlcharakteristik ist divergent; als Lichtart dient rotes LED-Licht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1.25 mm auf. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, 0.25 m, PUR. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt gelten Ecolab, CE, UKCA und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität.