Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Gabellichtschranken für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
F
Abmessung
12 x 115 x 86 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
459,94 EUR
Listenpreis
|
452,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Baureihe | F | F |
| Abmessung | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| Gabelweite | 80 mm | 80 mm |
| Schnittstelle | 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke |
| Funktionsprinzip optisch | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Infrarot | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 2.5 mm Lichtaustritt | Ø 1.75 mm Lichtaustritt |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.25 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.25 m, PUR |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt