Gabellichtschranken für spezielle Anwendungsbereiche
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL004T
Die Gabellichtschranke BGL 30A-009-S49 mit dem Bestellcode BGL004T gehört zur Baureihe A und besitzt Abmessungen von 10 x 50 x 58 mm bei einer Gabelweite von 30 mm. Die optische Ausführung ist als Einweglichtschranke mit Transparenzerkennung und kollimierter Strahlcharakteristik ausgeführt. Als Lichtart kommt Laser-Rotlicht zum Einsatz; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 0,3 mm auf. Die Schnittstelle verfügt über einen PNP-Ausgang mit Schließer-/Öffner-Funktion (NO/NC).
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE vor.