Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
Abmessung
12 x 12 x 13.4 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL0056
Der optoelektronische Sensor BGL 5H-001-01 mit dem Bestellcode BGL0056 arbeitet nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 12 × 12 × 13,4 mm. Als Schnittstelle stehen ein NPN-Öffner (NC) und ein NPN-Schließer (NO) zur Verfügung. Die Lichtart ist LED infrarot Infrarot. Der Sensor besitzt ein Gehäuse aus PBT und eine aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 5…24 VDC. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE vor.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt