Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0057

BGL 5J-001-01

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
6 x 16 x 13.4 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL0057

Die Gabellichtschranke BGL 5J-001-01 mit dem Bestellcode BGL0057 arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Als Lichtquelle dient eine Infrarot-LED. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 6 × 16 × 13,4 mm. Für die Schnittstelle stehen NPN als Öffner (NC) und NPN als Schließer (NO) zur Verfügung. Der Sensor wird über ein 1 m langes PVC-Kabel angeschlossen und ist für eine Betriebsspannung von 5…24 VDC ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus PBT; die aktive Fläche ist aus PMMA gefertigt. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
6 x 16 x 13.4 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Kabel, 1 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten