Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL005C

BGL 5H-002-01

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
12 x 12 x 13.4 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005C

Die Gabellichtschranke BGL 5H-002-01 mit dem Bestellcode BGL005C arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Sie verfügt über eine Gabelweite von 5 mm und Abmessungen von 12 × 12 × 13,4 mm. Als Lichtquelle dient eine Infrarot-LED. Der Sensor besitzt ein Gehäuse aus PBT und eine aktive Fläche aus PMMA.

Der elektrische Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 5…24 VDC. Als Schnittstellen stehen PNP als Öffner (NC) sowie PNP als Schließer (NO) zur Verfügung. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
12 x 12 x 13.4 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Kabel, 1 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten