Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
PNP: Schließer (NO)
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005F
Die Gabellichtschranke BGL 5K-002-01 mit dem Bestellcode BGL005F arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip der Einweglichtschranke. Als Lichtart kommt eine Infrarot-LED zum Einsatz. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 11,7 × 12,5 × 13,4 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Öffner (NC) sowie als PNP-Schließer (NO) ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird über ein 1 m langes PVC-Kabel angeschlossen und mit 5…24 VDC Betriebsspannung betrieben. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE vor.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5K-002-01 | BGL 5K-004-01 | |
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm |
|---|---|---|
| Gabelweite | 5 mm | 5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot |
| Anschluss | Kabel, 1 m, PVC | Kabel, 1 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |