Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL005K

BGL 5L-001-01

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
13.7 x 18.1 x 26 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
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
13.7 x 18.1 x 26 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN Öffner (NC)
NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Kabel, 1 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten