Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
Abmessung
13 x 21.3 x 13.7 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005L
Der optoelektronische Sensor BGL 5K-005-01 mit dem Bestellcode BGL005L arbeitet nach dem Prinzip der Einweglichtschranke und verwendet eine Infrarot-LED als Lichtquelle. Die Gabelweite beträgt 5 mm. Für die Schnittstelle stehen NPN als Öffner (NC) sowie NPN als Schließer (NO) zur Verfügung. Der Sensor hat Abmessungen von 13 x 21,3 x 13,7 mm und wird über ein 1 m langes PVC-Kabel angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Betrieb ist mit einer Versorgungsspannung von 5...24 VDC möglich. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt