Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
Abmessung
13.7 x 21.3 x 13 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005N
Die Gabellichtschranke BGL 5K-007-01 mit dem Order Code BGL005N arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip der Einweglichtschranke. Als Lichtart dient eine Infrarot-LED. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 13,7 × 21,3 × 13 mm. Die Schnittstelle bietet NPN als Öffner (NC) sowie NPN als Schließer (NO).
Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5…24 VDC ausgelegt. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE vor.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt