Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
Abmessung
13.4 x 14.6 x 22.1 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005P
Der optoelektronische Sensor BGL 5M-001-01 arbeitet als Einweglichtschranke und verfügt über eine Gabelweite von 5 mm. Als Lichtart dient eine Infrarot-LED. Die Schnittstelle bietet NPN als Öffner (NC) sowie NPN als Schließer (NO). Die Abmessungen betragen 13,4 × 14,6 × 22,1 mm. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA.
Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 5...24 VDC betrieben. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt