Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
PNP: Schließer (NO)
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005R
Die Gabellichtschranke BGL 5G-004-01 mit dem Order Code BGL005R arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Sie verfügt über eine Gabelweite von 5 mm und Abmessungen von 6 × 21,3 × 25,4 mm. Als Schnittstellenvarianten sind PNP-Öffner (NC) und PNP-Schließer (NO) ausgeführt.
Die Lichtart ist eine Infrarot-LED. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5…24 VDC ausgelegt. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5G-004-01 | BGL 5G-004-05 | |
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
12,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Gabelweite | 5 mm | 5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot |
| Anschluss | Kabel, 1 m, PVC | Kabel, 5 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |