Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL005Z

BGL 5M-002-01

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
13.4 x 14.6 x 22.1 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL005Z

Die Gabellichtschranke BGL 5M-002-01 mit dem Bestellcode BGL005Z arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip der Einweglichtschranke. Als Lichtquelle dient eine Infrarot-LED. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 13,4 × 14,6 × 22,1 mm. Für die Schnittstelle stehen PNP als Öffner (NC) und PNP als Schließer (NO) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PVC-Kabel. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5...24 VDC ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
13.4 x 14.6 x 22.1 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Kabel, 1 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten