Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0060

BGL 5K-007-VC-00,05-Z16

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
13 x 13.7 x 21.3 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL0060

Die Gabellichtschranke BGL 5K-007-VC-00,05-Z16 mit dem Order-Code BGL0060 ist ein optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 13 × 13,7 × 21,3 mm. Als Lichtquelle dient eine Infrarot-LED. Die Schnittstelle umfasst NPN: Öffner (NC) und NPN: Schließer (NO).

Der Sensor verfügt über einen Steckverbinder mit 0,05 m PVC-Anschluss. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 5 bis 24 VDC. Für das Produkt sind CE, cULus, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
13 x 13.7 x 21.3 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
NPN: Öffner (NC)
NPN: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Steckverbinder, 0.05 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten