Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
PNP: Schließer (NO)
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL006N
Die Gabellichtschranke BGL 5K-008-VC-00,20-S75 mit dem Bestellcode BGL006N arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip einer Einweglichtschranke. Sie besitzt eine Gabelweite von 5 mm und Abmessungen von 13 × 13,7 × 21,3 mm. Als Lichtart kommt eine infrarote LED zum Einsatz. Die Schnittstelle umfasst PNP als Öffner (NC) sowie PNP als Schließer (NO).
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit 0,2 m PVC-Leitung. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5…24 VDC ausgeführt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5K-008-VC-00,20-S75 | BGL 5K-008-VC-00,05-Z16 | |
|
17,85 EUR
Listenpreis
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 13 x 13.7 x 21.3 mm | 13 x 13.7 x 21.3 mm |
|---|---|---|
| Gabelweite | 5 mm | 5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot |
| Anschluss | Steckverbinder, 0.2 m, PVC | Steckverbinder, 0.05 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |