Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
Abmessung
13.7 x 18.1 x 26 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 5L-002-05 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-01 | |
|
12,50 EUR
Listenpreis
|
12,00 EUR
Listenpreis
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Gabelweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot |
| Anschluss | Kabel, 5 m, PVC | Kabel, 3 m, PVC | Kabel, 1 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt