Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL007Y

BGL 30A-101-S49

Gabellichtschranken mit IO-Link

Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL007Y

Die Gabellichtschranke BGL 30A-101-S49 mit dem Bestellcode BGL007Y hat Abmessungen von 10 × 50 × 68 mm und eine Gabelweite von 30 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 0,85 mm auf.

Die Schnittstelle umfasst ein IO-Link-Device gemäß Version 1.1.3 sowie einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zink-Druckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.85 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6
Aktive Fläche, Material
Glas, beschichtet
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten