Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL007Z
Die Gabellichtschranke BGL 50A-101-S49 mit dem Order Code BGL007Z hat Abmessungen von 10 x 70 x 88 mm und eine Gabelweite von 50 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1,2 mm auf. Die aktive Fläche besteht aus beschichtetem Glas.
Die Kommunikation erfolgt über ein IO-Link-Device, Version 1.1.3. Für den Schaltausgang steht Push-Pull mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Das Produkt verfügt über CE-, UKCA- und cULus-Zulassungen sowie die WEEE-Konformität.