Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0080
Die Gabellichtschranke BGL 80A-101-S49 mit dem Bestellcode BGL0080 hat Abmessungen von 10 x 100 x 88 mm und eine Gabelweite von 80 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht; der Lichtfleck am Lichtaustritt hat einen Durchmesser von Ø 1.7 mm.
Für die Kommunikation unterstützt der Sensor IO-Link 1.1.3. Im SIO-Betrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.