Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0081

BGL 120A-101-S49

Gabellichtschranken mit IO-Link

Abmessung
10 x 140 x 93 mm
Gabelweite
120 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0081

Die Gabellichtschranke BGL 120A-101-S49 besitzt Abmessungen von 10 × 140 × 93 mm und eine Gabelweite von 120 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Der Lichtaustritt erzeugt einen Lichtfleck mit einem Durchmesser von 2,0 mm. Die Schnittstelle umfasst IO-Link Device 1.1.3; zusätzlich steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.

Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6. Die aktive Fläche besteht aus beschichtetem Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Für die Gabellichtschranke gelten die Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 140 x 93 mm
Gabelweite
120 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.0 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6
Aktive Fläche, Material
Glas, beschichtet
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten