Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0082
Die Gabellichtschranke BGL 5A-101-S49 mit dem Order Code BGL0082 hat Abmessungen von 10 x 25 x 54 mm und eine Gabelweite von 5 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 0,85 mm. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC.
Für die Kommunikation unterstützt der Sensor IO-Link Device 1.1.3. Im Standardbetrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO(PNP)/NC(NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Der Sensor ist mit CE, UKCA, cULus und WEEE gekennzeichnet.