Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0083
Die Gabellichtschranke BGL 10A-101-S49 mit dem Order Code BGL0083 verfügt über eine Gabelweite von 10 mm und Abmessungen von 10 × 30 × 54 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik zum Einsatz. Die Lichtquelle ist eine LED mit Rotlicht; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 0,85 mm. Der Sensor unterstützt IO-Link Device 1.1.3 und bietet im Standardbetrieb einen Push-Pull-Schaltausgang, konfigurierbar als NO (PNP) oder NC (NPN).
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zink-Druckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Für den Sensor liegen CE, UKCA, cULus und WEEE vor.