Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0084
Die Gabellichtschranke BGL 20A-101-S49 besitzt die Abmessungen 10 x 40 x 58 mm und eine Gabelweite von 20 mm. Ihr optisches Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 0,85 mm auf. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device 1.1.3. Im Standardbetrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) und NC (NPN) zur Verfügung.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zink-Druckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für den Sensor gelten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.