Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008E
Die Gabellichtschranke BGL 30A-103-S49 mit dem Bestellcode BGL008E besitzt eine Gabelweite von 30 mm und Abmessungen von 10 x 50 x 68 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke mit kollimiertem Strahl ausgeführt. Als Lichtart kommt Laser-Rotlicht zum Einsatz; der Lichtfleck am Lichtaustritt hat einen Durchmesser von 0,3 mm. Der Sensor unterstützt IO-Link 1.1.3 und verfügt über einen Push-Pull-Schaltausgang, ausgeführt als NO (PNP) oder NC (NPN). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus beschichtetem Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor erfüllt CE, UKCA und cULus und ist gemäß WEEE erfasst.