Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008F
Die Gabellichtschranke BGL 50A-103-S49 mit dem Order Code BGL008F verfügt über eine Gabelweite von 50 mm und Abmessungen von 10 × 70 × 88 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik ausgeführt. Als Lichtquelle dient rotes Laserlicht; der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von Ø 0,3 mm. Die Schnittstelle umfasst IO-Link Device V1.1.3 sowie einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO(PNP)/NC(NPN) im SIO-Betrieb. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zink-Druckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 30 VDC. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.