Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL008H

BGL 80A-103-S49

Gabellichtschranken mit IO-Link

Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008H

Die Gabellichtschranke BGL 80A-103-S49 mit dem Order-Code BGL008H verfügt über eine Gabelweite von 80 mm und Abmessungen von 10 x 100 x 88 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik und rotem Laserlicht. Die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 0,3 mm. Als Schnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link Device 1.1.3. Im SIO-Betrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.

Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zink-Druckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist berücksichtigt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.3 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6
Aktive Fläche, Material
Glas, beschichtet
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten