Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008J
Die Gabellichtschranke BGL 120A-103-S49 mit dem Bestellcode BGL008J hat eine Abmessung von 10 × 140 × 93 mm und eine Gabelweite von 120 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik ausgeführt. Als Lichtart dient rotes Laserlicht; der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von Ø 0,3 mm. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device 1.1.3 sowie im SIO-Betrieb einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) und NC (NPN). Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss, PUR und PA 6.6. Die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Für die Gabellichtschranke liegen die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus sowie die WEEE-Konformität vor.