Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008K
Die Gabellichtschranke BGL 180A-101-S49 mit dem Bestellcode BGL008K hat eine Abmessung von 10 x 200 x 153 mm und eine Gabelweite von 180 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Der Lichtfleck besitzt am Lichtaustritt einen Durchmesser von 1,7 mm. Als Kommunikationsschnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link Device 1.1.3; im Standardbetrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zink-Druckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus beschichtetem Glas. Der Sensor verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.