Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008L
Die Gabellichtschranke BGL 220A-101-S49 mit dem Order Code BGL008L verfügt über eine Gabelweite von 220 mm und Abmessungen von 10 x 240 x 153 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik ausgeführt. Als Lichtquelle dient eine LED mit Rotlicht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1,7 mm auf. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device 1.1.3. Für den SIO-Betrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.