Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008M
Die Gabellichtschranke BGL 5A-107-S49 mit dem Order Code BGL008M hat Abmessungen von 10 x 25 x 54 mm und eine Gabelweite von 5 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke ausgeführt; die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtquelle dient eine LED mit Infrarotlicht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1,7 mm auf. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Version 1.1.3 und verfügt im SIO-Betrieb über einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Die Gabellichtschranke trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus und ist gemäß WEEE erfasst.