Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008N
Die Gabellichtschranke BGL 10A-107-S49 mit dem Bestellcode BGL008N besitzt Abmessungen von 10 × 30 × 54 mm und eine Gabelweite von 10 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient eine Infrarot-LED; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 2 mm auf.
Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device Version 1.1.3 sowie im SIO-Modus einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) oder NC (NPN). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zink-Druckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Das Produkt trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.