Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008P
Die Gabellichtschranke BGL 20A-107-S49 mit dem Bestellcode BGL008P besitzt eine Gabelweite von 20 mm und Abmessungen von 10 x 40 x 58 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Infrarotlicht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1,5 mm auf. Als Schnittstelle unterstützt der Sensor IO-Link Device 1.1.3 sowie im SIO-Betrieb einen Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) oder NC (NPN). Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Die Konformität umfasst CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.