Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008R
Die Gabellichtschranke BGL 180A-107-S49 mit dem Order Code BGL008R hat eine Gabelweite von 180 mm und Abmessungen von 10 × 200 × 153 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik zum Einsatz. Die Lichtquelle ist eine LED im Infrarotbereich; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 2 mm auf. Der Sensor unterstützt IO-Link 1.1.3. Im Standardbetrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) beziehungsweise NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus beschichtetem Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Sensor verfügt über CE-, UKCA- und cULus-Konformität sowie die WEEE-Kennzeichnung.