Gabellichtschranken mit IO-Link
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL008T
Die Gabellichtschranke BGL 220A-107-S49 mit dem Bestellcode BGL008T hat die Abmessungen 10 x 240 x 153 mm und eine Gabelweite von 220 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Infrarot zum Einsatz; der Lichtaustritt hat eine Lichtfleckgröße von Ø 2.5 mm. Die Schnittstelle unterstützt IO-Link Device 1.1.3. Im SIO-Betrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang mit NO (PNP) oder NC (NPN) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zink-Druckguss, PUR und PA 6.6. Die aktive Fläche ist aus beschichtetem Glas gefertigt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Gabellichtschranke liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.