Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0001
Der induktive Sensor BES 516-100-S45-S4-D mit dem Order Code BHS0001 ist in der Bauform M12x1 ausgeführt und misst Ø 12 x 78 mm. Der bündige Einbau erfolgt mit einer Reichweite von 1.5 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP. Für den Anschluss steht ein 4-poliger M12x1-Stecker als Steckverbinder zur Verfügung.
Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...80 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 500 bar auf. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitätsangaben sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-100-S45-S4-D | BES 516-100-S46-S4-D | |
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |