Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
64.2 x 38.1 mm
Schaltfrequenz
50 Hz
Anschluss
1/2"-20 UNF-2A
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | |
|
-
Listenpreis
|
380,31 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 64.2 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 20 Hz |
| Anschluss | 1/2"-20 UNF-2A | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm |
| Einbau | - | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm |
| Schaltausgang | - | Schließer (NO) |
| Gehäusematerial | - |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt