Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BHS0018

BES 516-200-S2/4.560"-S21

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
64.2 x 48 x 115.82 mm
Bauform
D12.7
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
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
64.2 x 48 x 115.82 mm
Bauform
D12.7
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104), vernickelt
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
207 bar
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten