Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS001Z
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-300-S162-D-PU-05 mit dem Bestellcode BHS001Z besitzt eine zylindrische Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 59 mm. Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 1,5 mm, der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Die Schaltfrequenz liegt bei 2000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...80 °C vorgesehen. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S162-D-PU-05 | BES 516-300-S135-D-PU-05 | BES 516-300-S135-D-PU-10 | |
|
176,86 EUR
Listenpreis
|
176,86 EUR
Listenpreis
|
185,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 59 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP | EP |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 10.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |