Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0029
Der induktive Sensor BES 516-300-S205-D-PU-05 mit dem Bestellcode BHS0029 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 37 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP.
Der Anschluss erfolgt über ein 5.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S205-D-PU-05 | BES 516-300-S205-D-PU-03 | |
|
176,86 EUR
Listenpreis
|
173,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 37 mm | Ø 12 x 37 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |