Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS002Y

BES 516-300-S249-S4-D

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Einbaulänge ab Anlagefläche
17.9 mm
Reichweite
1.5 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS002Y

Der induktive Sensor BES 516-300-S249-S4-D mit dem Order Code BHS002Y besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 56 mm. Der Einbau erfolgt bündig; die Einbaulänge ab Anlagefläche beträgt 17.9 mm. Die Reichweite liegt bei 1.5 mm. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz.

Für den Anschluss verfügt der Sensor über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub reicht von 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Einbaulänge ab Anlagefläche
17.9 mm
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
EP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten