Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0037
Der induktive Sensor BES 516-300-S281-S4-D mit dem Bestellcode BHS0037 hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 69 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.