Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
51 x 31.75 mm
Schaltausgang
PNP
Schaltfrequenz
10 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Anschluss
M12x1, 4-polig
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Schaltausgang | PNP | PNP/NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 30 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
Zink Aluminium |
| Anschluss | M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm |
| Einbau | - | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt