Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BHS0048

BES 516-300-S295/4.990"-S4

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
51 x 48 x 126.75 mm
Bauform
D12.7
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
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
51 x 48 x 126.75 mm
Bauform
D12.7
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104), vernickelt
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten