Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0049
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-300-S298-S4-D mit dem Order-Code BHS0049 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 78 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 500 bar auf. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Nicht im Webshop verfügbar
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S298-S4-D | BES 516-300-S135-S4-D | BES 516-300-S135-NEX-S4-D | |
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
| Ex Kategorie | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |