Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS004F
Der induktive Sensor BES 516-300-S305-S4-D mit der Bestellbezeichnung BHS004F hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 56 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.